??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 302 - Rivets à tête fraisée, diamètres nominaux de 10 à 36 mm, forme A/B
Nomenclature
Rivet à tête fraisée DIN 302 A 10x30
Numéro d'article
courte description
I taille
mm
Marque
Fabory
Standard
DIN 661/302
Filetage
Direction du filetage
Style
Type
matière première
Acier
Matière / Grade
EN 10263-2
Revêtement
Brut
Forme de tête
Tête fraisée
Mode d'entraînement
Poid net
kg
Normes comparables
ISO1051,BS4620
information complémentaire
RoHs
Y
approbation
Code EAN
Code nomenclature
73182300
eClass
23-12-04-01
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002353
URL
https://www.fabory.com/fr/p/39410100030
unité d'emballage
100 PCS
d1 tolérance
+/- 0.2 mm
Installation
Longueur de serrage
mm
Entrez la valeur pour KL
Longueur de serrage
mm
cm
inch
ft
+5°/0
75 °
h16
14.5 mm
min.
9.4 mm
~
3.0 mm
max.
5.0 mm
~
32.0 mm
~
1.0 mm
H12
10.5 mm
Longueur de serrage max. tête bombée A
mm
d8 tête demi-ronde A
16.0 mm
k1 tête demi-ronde A
6.5 mm
r1 tête demi-ronde A
8.0 mm
Longueur de serrage max. tête fraisée B
mm
d8 tête fraisée B
16.000 mm
r2 tête fraisée B
32.0 mm
w tête fraisée B
1.0 mm
t1 tête fraisée B
4.2 mm
Niveau de détail
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés