??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 114
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 2510-L NF - Assemblages par boulons à tige allégée; Ecrous hexagonaux
Nomenclature
DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)
Numéro d'article
courte description
Diamètre nominal de filetage
mm
Marque
Fabory
Standard
DIN 2510 L/NF
Filetage
Filetage métrique
Direction du filetage
Droit
Type
With 2 hexagon nut
matière première
Acier
Matière / Grade
Revêtement
Brut
Forme de tête
Mode d'entraînement
Poid net
kg
Normes comparables
RoHs
Y
Code EAN
Code nomenclature
eClass
UNSPSC
31161619
ETIM
EC002349
URL
https://www.fabory.com/fr/p/23530240120
Filetage
0.000
Diamètre du noyau de filetage
Pas du filetage
L1
mm
Diamètre
D33
mm
B1
mm
Z1
mm
Z2
mm
SW
mm
Hauteur de tête
Surplats
mm
Distance
mm
D22
mm
largeur entre les coins min. mg
mm
FORM
NF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés