Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Seating screw DIN 15237 M8x35
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_15237_s.prj},{NB=Tellerschraube DIN 15237 M8x35 51505.080.035(High)},{CNSORDERNO=51505.080.035},{D=8},{L=35},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=26.500},{P=1.250},{B=18},{X1=3.200},{DK=28},{A=20},{C=1.0},{E=14.20},{G=5.0},{K=3.5},{M=6.5},{R1=28},{S=13},{D2=11.700},{NENNID=M8X35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 15237},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Seating screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492294128},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-06-90},{UNSPSC=31161500},{ETIM=EC002387},{FAB_NENN=M8x35},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 15237 - Seating screws
Bill of material
Seating screw DIN 15237 M8x35
LINA
Seating screw DIN 15237 M8x35
Article Number
51505.080.035
51505.080.035
Short description
M8X35
M8X35
Nominal thread diameter
8
8
mm
Nominal length
35
35
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 15237
Thread
Metric thread
Thread direction
Right
Style
Type
Seating screw
Basic material
Stainless steel
Grade
A2
A2
Surface treatment
Driving feature
Color
Nett weight
0.02650
0.02650
kg
Comparable standards
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8715492294128
8715492294128
Intrastat
7318159590
eClass
23-11-06-90
UNSPSC
31161500
ETIM
EC002387
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51505080035
Packaging Unit
10
10
PCS
Thread core diameter
6.466
6.466
mm
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
Thread length
18
18
mm
Length of the thread run-out
3.200
3.200
mm
DK
28
28
mm
A
20
20
mm
max.
1.0
mm
G
5.0
5.0
mm
Head height max.
3.5
3.5
mm
Radius
28
28
mm
D2
11.700
11.700
mm
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성