Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Grooved pin DIN 1472 5x20
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1472.prj},{NB=Kerbstift DIN 1472 5x20 51586.050.020(High)},{CNSORDERNO=51586.050.020},{L=20},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=0.319},{D1=5.0},{C=0.60},{D2=5.30},{NENNID=5X20MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1472},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Half length},{TYPE=Taper grooved pin},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A1},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8745,NEN2603},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077009370},{INTRASTATCODE=73182400},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163215},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=5x20},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=5;Length (L)=20;c ?=0.6;Tolerance=h11;V=16.5},{FAB_ARTICLENUMBER=51586.050.020},{CNSAVOID=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 184
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1472 - Feather grooved pins
Bill of material
Grooved pin DIN 1472 5x20
Article Number
51586.050.020
51586.050.020
Short description
5X20MM
5X20MM
Nominal length js15
20
20
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 1472
Thread
Thread direction
Style
Half length
Type
Taper grooved pin
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
Grade
A1
A1
Surface treatment
Head shape
Driving feature
Nett weight
0.00032
0.00032
kg
Comparable standards
ISO8745,NEN2603
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8717077009370
8717077009370
Intrastat
73182400
73182400
eClass
23-10-01-01
UNSPSC
31163215
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51586050020
Packaging Unit
200
200
PCS
Dome height ~
0.60
0.60
mm
Diameter kerf
5.30
5.30
mm
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성