국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Round head rivet DIN 124 A 10x30
Fabory
8 Rivets, Rivet nuts & Self-Clinching
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/8_rivets_rivet_nuts_and_self_clinching/din_124.prj},{NB=Halbrundniete DIN 124 A 10x30 17 50370.100.030(High)},{CNSORDERNO=50370.100.030},{D=10},{L=30},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=27.674},{DK=16.000},{DS=9.400},{K=6.500},{R=0.500},{D7=10.500},{D8=16.000},{K1=6.500},{R1=8.000},{R2=32.000},{W=1.000},{T1=4.200},{ALFA=75.000},{SMAX=17.000},{NENNID=10X30MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 660/124},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Copper},{GRADE=EN 10263-5},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO1051,BS4620},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492246028},{INTRASTATCODE=74152900},{ECLASS=23-12-04-01},{UNSPSC=31162201},{EB=A},{KL=17},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 124 - Round head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm, form A/B
Bill of material
Round head rivet DIN 124 A 10x30
Article Number
50370.100.030
50370.100.030
Short description
10X30MM
10X30MM
Nominal diameter
10
mm
Length
30
30
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 660/124
Thread
Thread direction
Style
Type
Basic material
Copper
Copper
Grade
EN 10263-5
EN 10263-5
Surface treatment
Head shape
Round head
Driving feature
Nett weight
0.02767
0.02767
kg
Comparable standards
ISO1051,BS4620
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8715492246028
8715492246028
Intrastat
74152900
74152900
eClass
23-12-04-01
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002353
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/50370100030
Packaging Unit
100
PCS
Installation
Form A
Form B
Form A
Form B
Clamp length
mm
값 입력 KL
Clamp length
mm
cm
inch
ft
확인
Head diameter h16
16.000
mm
Shank diameter min.
9.400
mm
Head height +IT16
6.500
mm
Transition radius under head ~
0.500
mm
Diameter H12
10.500
mm
Diameter
16.000
mm
Length
6.500
mm
Radius ~
8.000
mm
Radius ~
32.000
mm
Distance ~
1.000
mm
Distance
4.200
mm
Angle
75.000
°
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성