??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 124 - Rivets à tête ronde, diamètre 10 à 36 mm, forme A/B
Nomenclature
Rivet à tête ronde DIN 124 A 10x30
Numéro d'article
courte description
Diamètre nominal
10 mm
Longueur
mm
Marque
Fabory
Standard
DIN 660/124
Filetage
Direction du filetage
Style
Type
matière première
Matière / Grade
Revêtement
Forme de tête
Tête ronde
Mode d'entraînement
Poid net
kg
Normes comparables
ISO1051,BS4620
information complémentaire
RoHs
Y
approbation
Code EAN
Code nomenclature
eClass
23-12-04-01
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002353
URL
https://www.fabory.com/fr/p/50370100030
unité d'emballage
100 PCS
Installation
Longueur de serrage
mm
Entrez la valeur pour KL
Longueur de serrage
mm
cm
inch
ft
Diamètre de tête h16
16.000 mm
Diamètre min. de la tige
9.400 mm
Hauteur de tête +IT16
6.500 mm
Rayon de transition sous la tête ~
0.500 mm
Diamètre H12
10.500 mm
Diamètre
16.000 mm
Longueur
6.500 mm
Rayon ~
8.000 mm
Rayon ~
32.000 mm
Distance ~
1.000 mm
Distance
4.200 mm
Angle
75.000 °
Niveau de détail
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés