??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 124 - Halbrundniete, Nenndurchmesser 10 bis 36 mm, Form A/B
Stückliste
Halbrundniete DIN 124 A 10x30
Artikelnummer
Kurzbeschreibung
Nenndurchmesser
10 mm
Länge
mm
Marke
Fabory
Norm
DIN 660/124
Gewinde
Gewinderichtung
Stil
Typ
Grundmaterial
Material / Güte
Oberflächenbehandlung
Kopfform
Halbrundkopf
Antriebsart
Nettogewicht
kg
Vergleichbare Normen
ISO1051,BS4620
zusätzliche Informationen
RoHs
Y
Zulassung
EAN Kode
Zolltarifnummer
eClass
23-12-04-01
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002353
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/50370100030
Verpackungseinheit
100 PCS
Einbau
Klemmlänge
mm
Wert eingeben für KL
Klemmlänge
mm
cm
inch
ft
Kopfdurchmesser h16
16.000 mm
Schaftdurchmesser min.
9.400 mm
Kopfhöhe +IT16
6.500 mm
Übergangsradius unter dem Kopf ~
0.500 mm
Durchmesser H12
10.500 mm
Durchmesser
16.000 mm
Länge
6.500 mm
Radius ~
8.000 mm
Radius ~
32.000 mm
Abstand ~
1.000 mm
Abstand
4.200 mm
Winkel
75.000 °
Detailierungsgrad
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen