Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
Taper pin DIN 1 B 6x20
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_1_b.prj},{NB=Kegelstift DIN 1 B 6x20 51560.060.020(High)},{CNSORDERNO=51560.060.020},{D=6.0},{L=20},{PACKAGING=100},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=5.000},{R=6.000},{NENNID=6X20MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 1 B},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin turned},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A1},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO2339 B,NEN10 B},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492295545},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=B 6x20},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=6;Length (L)=20;c (max.)=0.9;d2 <gt/>=23;d2 ?=30;W (min.)=9},{FAB_ARTICLENUMBER=51560.060.020},{CNSAVOID=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 314
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 1 B - Taper pins, form B
Bill of material
Taper pin DIN 1 B 6x20
Article Number
51560.060.020
51560.060.020
Short description
6X20MM
6X20MM
Nominal diameter h10
6.0
6.0
mm
Nominal length
20
20
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 1 B
Thread
Thread direction
Style
Type
Taper pin turned
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
Grade
A1
A1
Surface treatment
Head shape
Driving feature
Nett weight
0.00500
0.00500
kg
Comparable standards
ISO2339 B,NEN10 B
ISO2339 B,NEN10 B
Additional information
RoHs
Y
Approval
EAN code
8715492295545
8715492295545
Intrastat
7318240090
7318240090
eClass
UNSPSC
31163205
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51560060020
Packaging Unit
100
100
PCS
Radius ~
6.000
6.000
mm
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성