??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Dimensione AKM2G 7 - Serie AKM2G
Lista materiale
AKM2G-71X-ACCNR-00
Codice articolo
AKM2G-71X-ACCNR-00
Dimensioni telaio
7 = Dimensione 7
Lunghezza stack
Avvolgimento
X
Supporto
Albero
Retroazione
Freno
Connettore
Sensore termico
Guarnizione dell'albero/personalizzazione
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L Dim
169.100 mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X Dim
143.900 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD