OT170421
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/taster20mit20hintergrundausblendung.prj},{NB=OT170421},{IDNR=OT170421},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Taster, 50x50x15mm, Sn: 20-450, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, 0,5kHz, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, manuelle Einstellung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Taster mit Hintergrundausblendung
Bill of material
OT170421
IDNR
OT170421
OT170421
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Taster, 50x50x15mm, Sn: 20-450, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, 0,5kHz, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, manuelle Einstellung
Sensor Optisch, Taster, 50x50x15mm, Sn: 20-450, 10-30V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, 0,5kHz, Rotlicht unpolarisiert, Punkt, manuelle Einstellung
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
OT170421
OT170421
Planlieferzeit
2
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
PNP
Bauform
Quader
Quader
Beschichtung Gehäuse
Besonderheiten
Betriebsart
Hintergrundausblendung
Hintergrundausblendung
IO-Link-Version
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
manuelle Einstellung
Kurzschlussfest
Ja
Ja
Lichtart
Rotlicht unpolarisiert
Rotlicht unpolarisiert
Lichtaustritt
Schutzklasse
Lichtstrahlform
Punkt
Punkt
Schutzart (IP)
IP67
IP67
Triangulation
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
hell-/dunkelschaltend
Volumen
Mittel
Mittel
Verpolungssicher
Ja
Ja
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Glas
Werkstoff des Gehäuses
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Werkstoff des Kabelmantels
Durchmesser des Sensors
Gewindemaß
Abfallzeit
1ms
1ms
Ader-Zahl
Aderquerschnitt
Leistungsaufnahme
Ansprechzeit
1ms
1ms
Anzahl der Schaltausgänge
2
2
Breite
15,4mm
15,4mm
Bemessungsschaltstrom
200mA
200mA
Bereitschaftsverzögerung
Breite des Sensors
15,4mm
15,4mm
Gewindelänge
Höhe
50mm
50mm
Gewindesteigung
Reaktionszeit
Kabellänge
Restwelligkeit
Leerlaufstrom
41mA
41mA
Leitungsdurchmesser
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Schockfestigkeit
Polzahl
4
4
Ausschaltverzögerung
Länge
50mm
50mm
Maximales Anzugsmoment
Schwingungsfestigkeit
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
Einschaltverzögerung
Relative Hysterese
Schaltfrequenz
500Hz
500Hz
Fokus
Spannungsabfall
1,8V
1,8V
Lagertemperatur
Wellenlänge des Sensors
660nm
660nm
Totzone
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
10 - 30
Schaltabstand
20 - 450
20 - 450
Umgebungstemperatur
-25 - 65
-25 - 65
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성