??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DI5024 - IO-Link - Contrôleurs de vitesse compacts
Nomenclature
DI5024
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI5024: Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP/NPN; normalement ouv
Langbeschreibung
Contrôleur de vitesse; M30 x 1,5 / L = 92,3 mm; PNP/NPN; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); 10 mm; encastrable; IO-Link; Connecteur
Bestellnummer
DI5024
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
DIA3010-WRKG/IO/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0