magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2806354 DHAA-G-E2-40-B17-14
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/dhaa_b17_asmtab.prj},{NB=2806354 DHAA-G-E2-40-B17-14},{TNR=2806354},{TYP=DHAA-G-E2-40-B17-14},{INFO=2020-12-31},{VERS=8.000},{TNRP=2806354},{B1=80.000},{B2=49.000},{B3=15.500},{B4=0.000},{D1=10.000},{D2=9.000},{D3=M4},{D4=0.000},{D5=5.500},{D6=0.000},{H1=10.000},{L1=80.000},{L2=49.000},{L3=32.000},{L4=0.000},{T1=5.600},{T2=2.100},{T3=0.000},{EOLDATE=31.12.2020},{CNSMASSEXACT=0.200},{GTIN=4052568266745}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DHAA-B17 - 어댑터 키트
BOM
2806354 DHAA-G-E2-40-B17-14
Part Number
2806354
2806354
Type
DHAA-G-E2-40-B17-14
DHAA-G-E2-40-B17-14
유효 기간
정보
2020-12-31
B1
80.000
80.000
mm
B2
49.000
49.000
mm
B3
15.500
15.500
mm
B4
0.000
0.000
mm
D1
10.000
10.000
mm
D2
9.000
mm
D3
M4
M4
mm
D4
0.000
0.000
mm
D5
5.500
5.500
mm
D6
0.000
0.000
mm
H1
10.000
10.000
mm
L1
80.000
80.000
mm
L2
49.000
49.000
mm
L3
32.000
32.000
mm
L4
0.000
0.000
mm
T1
5.600
5.600
mm
T2
2.100
mm
T3
0.000
0.000
mm
중량
0.200
0.200
kg
GTIN
4052568266745
4052568266745
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성