目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
DGZH60
上隆SAMLO
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/stages/dgzh.prj},{NB=DGZH60},{TYPECODE=DGZH60},{TD=10},{LC=58.8},{SI=0.01},{TA=0.010},{P=0.05},{W=0.39},{CATALOG=dgzh.jpg},{L=60.000},{H=5.000},{LL=40.000},{ML=50.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=17.000},{CW=17.500},{CD=5.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{RL=30.000},{RW=34.000},{RD=9.000},{PPATH=dgzh/assmblies/dgzh_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
DGZH60/DGZH80/DGZH90 - 交叉滚柱型Z轴滑台-水平安装面·双导轨型
明细表
DGZH60
类型码
DGZH60
DGZH60
行程
10
耐负载
58.8
58.8
游标刻度
0.01
移动精度
0.010
平行度
0.05
自重
0.39
0.39
kg
产品详情
dgzh.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型