??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGZ18N - 国产拖链/接头 18系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用
Bill of material
DGZ18N-25-R28-N1-A1
Bestellnummer
代号
DGZ18N
内宽B1
链节数N
弯曲半径R
接头
安装尺寸H
80
安装尺寸D
75
安装尺寸K
176
实际安装高度HF
104
外宽B2
外高H1
24
节距P
35.2
最大电缆直径
16 mm
最大架空负载
0.5 kg/m
最大架空长度
1.2 m
重量
kg/m
类型
18系列拖链
打开方式
内径打开
横梁
半封闭式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgz18n.pdf
接头安装方式
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models