??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGZ15N - 国产拖链/接头 15系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用*小型
Bill of material
DGZ15N-20-R28-N1-A1
Bestellnummer
代号
DGZ15N
类型
15系列拖链
打开方式
内径打开
横梁
按压式半封闭
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头
节距P
22 mm
最大电缆直径
12 mm
接头安装方式
H1
15 mm
外宽B2
mm
实际安装高度HF
96 mm
理论安装尺寸H
76 mm
理论安装尺寸D
60 mm
理论安装尺寸K
130 mm
最大架空负载
0.3 kg/m
最大架空长度
0.9 m
重量
kg/m
弯曲半径R
mm
PDF
dgz15n.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models