您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8100658 DGTZ-GF-32-20-P-A-20
Festo
产品
气驱动器
带导向的驱动器
带导杆的驱动器
DGTZ
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/dgtz/dgtz_asmtab_presets.prj},{NB=8100658 DGTZ-GF-32-20-P-A-20---(high0)},{TNR=8100658},{TYP=DGTZ-GF-32-20-P-A},{LODLEVEL=high},{KDM=32},{HUB=20},{HUBST=0.000},{B1=94.000},{B2=96.000},{B3=45.000},{B4=75.000},{D1=16.000},{D2=11.000},{D3=M8},{D3N=8.000},{D4=G1/8},{D4N=9.728},{D5=M5},{D5N=5.000},{D6=M6},{D6N=6.000},{D7=6.900},{D8=M5},{D8N=5.000},{T1=6.300},{T2=7.000},{T3=12.000},{T4=10.000},{T5=7.500},{H1=36.000},{H2=38.000},{H3=20.000},{H4=19.000},{S=8.000},{L3=5.000},{L4=16.000},{L5=39.000},{L6=39.000},{L9=49.500},{L10=11.600},{L11T=60.000},{L12T=60.000},{DS=6.000},{LS=20.000},{DR=33.000},{DSP=1.000},{PPATH=assemblies/dgtz_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.133},{V=2},{VER=1},{GTIN=4052568471187}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 91
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DGTZ - 双活塞气缸
明细表
8100658 DGTZ-GF-32-20-P-A-20
产品代号
8100658
8100658
型号
DGTZ-GF-32-20-P-A
DGTZ-GF-32-20-P-A
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
活塞直径
32
32
mm
行程
20
20
mm
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
B1
94.000
94.000
mm
B2
96.000
96.000
mm
B3
45.000
45.000
mm
B4
75.000
75.000
mm
D1
16.000
16.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
螺纹
M8
M8
螺纹
G1/8
G1/8
螺纹
M5
M5
螺纹
M6
M6
D7
6.900
6.900
mm
螺纹
M5
M5
T1
6.300
6.300
mm
T2
7.000
7.000
mm
T3
12.000
12.000
mm
T4
10.000
10.000
mm
T5
7.500
7.500
mm
H1
36.000
36.000
mm
H2
38.000
38.000
mm
H3
20.000
20.000
mm
H4
19.000
19.000
mm
S
8.000
8.000
mm
L1
117.000
117.000
mm
L2
96.000
96.000
mm
L3
5.000
5.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
39.000
39.000
mm
L6
39.000
39.000
mm
L7
40.000
40.000
mm
L8
40.000
40.000
mm
L9
49.500
49.500
mm
L10
11.600
11.600
mm
L11
60.000
60.000
mm
L12
60.000
60.000
mm
重量
1.133
1.133
kg
GTIN
4052568471187
4052568471187
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型