??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT80L - 国产拖链/接头 80系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT80L-150-R150-N1
Bestellnummer
代号
H1
80 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
H
106 mm
外宽B2
mm
接头
安装尺寸H
406 mm
安装尺寸D
325 mm
安装尺寸K
880 mm
实际安装高度HF
506 mm
节距P
100 mm
最大电缆直径
72 mm
最大架空长度
4.5 m
最大允许行程
110 m
最大垂直悬挂
45 m
类型
80系列拖链
开口方向
内径开口
打开方式
两侧打开
横梁
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt80l.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models