DGT80L-150-R150-N1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt80l.prj},{NB=DGT80L-150-R150-N1},{CODE=DGT80L},{CODE1='DGT80L','DGU80L'},{H1=80},{B1=150},{R=150},{NUM=1},{NUM1=[1:9999/1]},{H=106},{BA=194.0},{JT=D80NJ-150},{P=100},{DLZJ=72},{JKCD=4.5},{YXXC=110},{CZXG=45},{LX=80系列拖链},{KKFX=内径开口},{DKFS=两侧打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgt80l.pdf},{PPATH=dgt80l/dgt80l2.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT80L - 国产拖链/接头 80系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT80L-150-R150-N1
Bestellnummer
DGT80L-150-R150-N1
DGT80L-150-R150-N1
代号
DGT80L
DGU80L
DGT80L
DGU80L
H1
80
mm
内宽B1
150
150
mm
弯曲半径R
150.000
200.000
250.000
150.000
200.000
250.000
mm
链节数N
H
106
mm
外宽B2
194.0
194.0
mm
接头
D80NJ-150
D80NJ-150
安装尺寸H
406
mm
安装尺寸D
325
mm
安装尺寸K
880
mm
实际安装高度HF
506
mm
节距P
100
mm
最大电缆直径
72
mm
最大架空长度
4.5
m
最大允许行程
110
m
最大垂直悬挂
45
m
类型
80系列拖链
开口方向
内径开口
打开方式
两侧打开
横梁
桥式
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt80l.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型