??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT65L - 国产拖链/接头 65系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT65L-125-R150-N1
Bestellnummer
代号
H1
65 mm
内宽B1
mm
曲率半径R
mm
链接数N
mm
Enter value for NUM
链接数N
mm
cm
inch
ft
H
85 mm
接头
安装尺寸H
385 mm
安装尺寸D
285 mm
安装尺寸K
750 mm
实际安装高度HF
465 mm
外宽B2
mm
节距P
80 mm
最大电缆直径
60 mm
最大架空长度
4 m
最大允许行程
100 m
最大垂直悬挂
40 m
类型
65系列拖链
开口方向
内径开口
打开方式
两侧打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt65l.pdf
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir