??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT45L - 国产拖链/接头/分隔片 45系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT45L-100-R75-N1
订购号
代号
内高
45 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
外高
mm
外宽B2
mm
接头
安装尺寸H
217 mm
安装尺寸D
179 mm
安装尺寸K
428 mm
实际安装高度HF
282 mm
节距P
71.4 mm
最大电缆直径
40 mm
最大允许长度
80 m
最大架空长度
2.8 m
最大垂直悬挂
30 mm
重量kg/m
PDF
dgt45l.pdf
类型
45系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型