??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT45L - 国产拖链/接头/分隔片 45系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT45L-100-R75-N1
Bestellnummer
代号
H1
45 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
H
mm
外宽B2
mm
接头
安装尺寸H
217 mm
安装尺寸D
179 mm
安装尺寸K
428 mm
实际安装高度HF
282 mm
节距P
71.4 mm
最大电缆直径
40 mm
最大允许长度
80 m
最大架空长度
2.8 m
最大垂直悬挂
30 mm
重量kg/m
PDF
dgt45l.pdf
类型
45系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD