??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT35L - 国产拖链/接头/分隔片 35系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT35L-100-R75-N1
Bestellnummer
代号
类型
35系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
H1
35 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
H
55 mm
外宽B2
mm
节距P
63
链节数N
接头
安装尺寸H
205 mm
安装尺寸D
166 mm
安装尺寸K
378 mm
实际安装高度HF
261 mm
最大电缆直径
30 mm
最大架空长度
1.5 mm
最大允许行程
60 m
最大垂直悬挂
20 m
重量kg/m
PDF
dgt35l.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models