??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT30L - 国产拖链/接头/分隔片 30系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT30L-60-R55-N1
Bestellnummer
代号
H1
30 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链接数N
H
45 mm
接头
安装尺寸H
155 mm
安装尺寸D
124 mm
安装尺寸D
278 mm
实际安装高度HF
200 mm
外宽B2
mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
27 mm
最大架长度
1.5 m
最大允许行程
40 m
最大垂直悬挂
20 m
重量kg/m
DGT30L
重量kg/m
DGU30L
类型
30系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt30l.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей