??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT30L - 国产拖链/接头/分隔片 30系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
明细表
DGT30L-60-R55-N1
订购号
代号
内高
30 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链接数N
外高
45 mm
接头
安装尺寸H
155 mm
安装尺寸D
124 mm
安装尺寸D
278 mm
实际安装高度HF
200 mm
外宽B2
mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
27 mm
最大架长度
1.5 m
最大允许行程
40 m
最大垂直悬挂
20 m
重量kg/m
DGT30L
重量kg/m
DGU30L
类型
30系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt30l.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型