??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25L - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT25L-57-R40-N1
Bestellnummer
代号
类型
25系列拖链
打开方式
内外径打开
CODE
'DGT25L','DGU25L'
H1
25 mm
内宽B1
mm
曲率半径R
mm
链接数N
接头
H
40 mm
安装尺寸H
120 mm
安装尺寸D
106 mm
安装尺寸K
230 mm
实际安装高度HF
160 mm
外宽B2
mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
22 mm
最大架空负载
1.3 kg/m
最大允许行程
70.0 m
最大垂直悬挂
30 m
重量kg/m
DGT25L
重量kg/m
DGU25L
横梁
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt25l.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés