DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt25e.prj},{NB=DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1},{CODE=DGT25E},{CODE1='DGT25E','DGU25E'},{H1=25},{B1=57},{R=40},{JT=D25GJ-57},{NUM=1},{AZFS=A1},{H=36},{BA=71.4},{P=46},{DLZJ=22},{YXXC=1.3},{JKFZ=1},{YXXC1=70},{CZXG=30},{FORMX='D25GJ-57','D25HJ-57'},{ZL==0.86},{ZL1==0.88},{ZL2=-},{LX=25系列拖链},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgt25e.pdf},{PPATH=dgt25e/dgt25e2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT25E - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开/内外径打开*横梁双侧可开/一般用小型
Bill of material
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
Bestellnummer
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1
代号
DGT25E
DGU25E
DGT25E
DGU25E
内高H1
25
mm
内宽B1
57
57
mm
弯曲半径R
40.000
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
40.000
55.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
接头
D25GJ-57
D25HJ-57
D25GJ-57
D25HJ-57
链节数N
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
外高H
36
mm
外宽B2
71.4
71.4
mm
安装尺寸H
116
116
mm
安装尺寸D
104.000
104.000
mm
安装尺寸K
229.000
229.000
mm
安装尺寸HF
152
152
mm
节距P
46
mm
最大电缆直径
22
mm
最大允许行程
1.3
m
最大架空负载
1
kg/m
最大允许行程
70
m
最大垂直悬挂
30
m
重量k/m
=0.86
=0.86
DGU25E
重量k/m
=0.88
=0.88
DGU25E
重量k/m
-
-
DGT25N
类型
25系列拖链
打开方式
内外径打开
内外径打开
横梁
桥式
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
PDF
dgt25e.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성