??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT20L - 国产拖链/接头/分隔片 20系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT20L-57-R40-N1
Bestellnummer
代号
类型
20系列拖链
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
H1
20 mm
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头
H
35 mm
BA
mm
D
4.3 mm
安装尺寸H
115 mm
安装尺寸D
104 mm
安装尺寸K
230 mm
实际安装高度HF
150 mm
外宽B2
mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
17 mm
最大架空负载
1 kg/m
最大允许行程
60 m
最大垂直悬挂
25 m
重量kg/m
DGT20L
重量kg/m
DGU20L
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model