??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT18W - 国产拖链/接头 18系列*外径打开*一般用
Bill of material
DGT18W-25-R28-N1-A1
Bestellnummer
DGT18W-25-R28-N1-A1
代号
DGT18W
内宽B1
25
弯曲半径R
链节数N
接头
D18KJ-25
安装尺寸H
79
安装尺寸D
75
安装尺寸K
175
实际安装高度HF
103
外宽B2
35.5
节距P
35
最大电缆直径
16 mm
最大架空负载
0.5 kg/m
最大架空长度
1.1 m
重量
=0.35 kg/m
PDF
dgt18w.pdf
类型
18系列拖链
打开方式
外径打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
接头安装方式
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей