??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGS25L - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开*静音型
Bill of material
DGS25L-57-R55-N1-Q25QJ-57
Bestellnummer
代号
DGS25L
内宽B1
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
mm
Введите значение для N
链节数N
mm
cm
inch
ft
接头
节距P
21 mm
最大电缆直径
22 mm
内高H1
25.0 mm
外高H2
36.0 mm
外宽B2
mm
实际安装高度HF
180 mm
理论安装尺寸H
150 mm
理论安装尺寸D
97.000 mm
理论安装尺寸K
220
重量km/m
PDF
dgs25l.pdf
类型
25系列拖链
打开方式
内外径打开
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей