您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
15223 DGO-20-10-PPV-A-B
Festo
产品
气驱动器
无杆气缸
磁耦合
DGO
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/magn/dgo/dgo_assmtab.prj},{NB=15223 DGO-20-10-PPV-A-B---(0_0)},{TNR=15223},{TYP=DGO-20},{HUB=10},{AUSF=PPV-A-B},{HUBST=0},{W=0},{KDM=20},{B1=11.000},{B2=42.000},{D2=22.000},{D3=M22x1.5},{D4=27.000},{D5=M 5},{D6=21.300},{D7=8.000},{D8=0.000},{E1=G1/8},{L1=217.000},{L2=16.500},{L3=169.000},{L4=16.000},{L5=24.500},{L6=185.000},{L7=67.500},{L8=32.000},{L9=51.500},{L10=32.000},{L11=8.000},{L12=40.500},{L13=135.000},{T1=10.000},{T2=3.000},{SW1=32.000},{FORM=3.000},{HUBMAX=3000.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DGO - 无杆气缸
明细表
15223 DGO-20-10-PPV-A-B
产品代号
15223
15223
型号
DGO-20
DGO-20
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
设计
PPV-A-B
PPV-A-B
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
Slide mounting angle
°
B1
11.000
11.000
mm
B2
42.000
42.000
mm
D2
22.000
22.000
mm
螺纹
M22x1.5
M22x1.5
D4
27.000
27.000
mm
螺纹
M 5
M 5
D6
21.300
21.300
mm
D7
8.000
8.000
mm
D8
0.000
0.000
mm
Compressed air connector
G1/8
G1/8
L1
217.000
217.000
mm
L2
16.500
16.500
mm
L3
169.000
169.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
24.500
24.500
mm
L6
185.000
185.000
mm
L7
67.500
67.500
mm
L8
32.000
32.000
mm
L9
51.500
51.500
mm
L10
32.000
32.000
mm
L11
8.000
8.000
mm
L12
40.500
40.500
mm
L13
135.000
135.000
mm
T1
10.000
10.000
mm
T2
3.000
3.000
mm
SW1
32.000
32.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型