??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGF10B - 国产拖链/接头 10系列*不可打开*一般用小型
Bill of material
DGF10B-15-R28-N1-A1
Bestellnummer
DGF10B-15-R28-N1-A1
代号
DGF10B
类型
10系列拖链
打开方式
不可打开型
横梁
半封闭式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-20°~80° °
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
内宽B1
15 mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头
DGF10J
接头安装方式
节距P
20.100 mm
外宽B2
22.500 mm
实际安装高度HF
86 mm
安装尺寸H
71 mm
安装尺寸D
56 mm
安装尺寸K
141 mm
最大电缆直径
4 mm
最大架空负载
0.2 kg/mm
最大架空长度
0.6 m
重量
=0.16 kg/m
PDF
dgf10b.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)