??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGA07W - 国产拖链/接头 7系列*不可打开*一般用小型
Bill of material
DGA07W-7-R15-N1-A1
Bestellnummer
DGA07W-7-R15-N1-A1
代号
DGA07W
内宽B1
7
弯曲半径R
15
链节数N
接头
D07AJ-7
安装尺寸
40
安装尺寸
37
安装尺寸
85
实际安装高度HF
50
外宽B2
12
节距P
17
最大电缆直径
5 mm
最大架空负载
0.1 kg/m
最大架空长度
0.5 m
重量
=0.08 kg/m
接头安装方式
类型
7系列拖链
打开方式
不可打开
横梁
桥式
材质
增强尼龙6
颜色
黑色
允许温度
-20°C~80°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
接头安装方式
'A1','A2','A3','A4'
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models