??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2017 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DG - Круглый цилиндр
Спецификация
2456 DG-6-25
№ изделия
Тип
DG-6
Доступно до
Информация
2017-12-31
Stroke range
Ход
mm
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
Ход
mm
Резьба
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
Резьба
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
Ширина между плоскостями
17.000 mm
Ширина между плоскостями
11.000 mm
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей