??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2017.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 84
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DFPB - Vérin oscillant
Nomenclature
557558 DFPB-40-090-S4-F05
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
2018-12-31
B1
mm
B2
30 mm
B3
32 mm
B4
mm
B5
24 mm
B6
12 mm
B7
4 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Filetage
Filetage
Filetage
M5
Filetage
M6
Filetage
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
8 mm
T5
12 mm
W1
90 mm
W2
45 mm
Ouverture de clé
mm
Ouverture de clé
mm
Poids
kg
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés