??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.12.2017 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 84
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DFPB - Schwenkantrieb
Stückliste
557558 DFPB-40-090-S4-F05
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
2018-12-31
B1
mm
B2
30 mm
B3
32 mm
B4
mm
B5
24 mm
B6
12 mm
B7
4 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Gewinde
Gewinde
Gewinde
M5
Gewinde
M6
Gewinde
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
8 mm
T5
12 mm
W1
90 mm
W2
45 mm
Schlüsselweite
mm
Schlüsselweite
mm
Gewicht
kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen