??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DFLG (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Lista materiałowa
8073334 DFLG-160-10-PPVA-S
Numer części
8073334
Typ
DFLG
Średnica tłoka
160 mm
LOD Level
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
Położenie wysunięte
mm
Enter value for HUBST
Położenie wysunięte
mm
cm
inch
ft
Amortyzacja
PPV
Sygnalizacja położenia
A
Ochrona przeciwkorozyjna
Dopuszczenie EU
A
72.000 mm
B
65.000 mm
BG
24.000 mm
BG1
14.000 mm
BG2
21.000 mm
E
195.000 mm
EE
G3/4
EE1
G3/8
E1
186.000 mm
E2
222.600 mm
E3
22.000 mm
G
50.700 mm
G1
48.000 mm
G2
80.000 mm
J1
12.000 mm
J2
20.000 mm
KK
M36x2
L1
12.000 mm
L2
298.000 mm
L3
67.200 mm
L4
143.500 mm
L5
8.000 mm
L8
190.000 mm
L9
95.500 mm
MM
40.000 mm
PL
31.000 mm
PL1
5.000 mm
PL2
13.100 mm
RT
M16
TG
140.000 mm
VA
6.000 mm
VD
7.000 mm
WH
80.000 mm
ZJ
568.000 mm
W1
20.000 mm
Ciężar
49.868 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD