??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DFLG (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
部品表
8073334 DFLG-160-10-PPVA-S
部品番号
8073334
形式
DFLG
ピストン径
160 mm
LOD Level
ストローク
mm
Enter value for HUB
ストローク
mm
cm
inch
ft
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
クッション
PPV
位置検出
A
腐食保護
EU指令
A
72.000 mm
B
65.000 mm
BG
24.000 mm
BG1
14.000 mm
BG2
21.000 mm
E
195.000 mm
EE
G3/4
EE1
G3/8
E1
186.000 mm
E2
222.600 mm
E3
22.000 mm
G
50.700 mm
G1
48.000 mm
G2
80.000 mm
J1
12.000 mm
J2
20.000 mm
KK
M36x2
L1
12.000 mm
L2
298.000 mm
L3
67.200 mm
L4
143.500 mm
L5
8.000 mm
L8
190.000 mm
L9
95.500 mm
MM
40.000 mm
PL
31.000 mm
PL1
5.000 mm
PL2
13.100 mm
RT
M16
TG
140.000 mm
VA
6.000 mm
VD
7.000 mm
WH
80.000 mm
ZJ
568.000 mm
W1
20.000 mm
質量
49.868 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)