??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
DFLG (m) - Cylinder with holding brake, Modular system
Lista de materiales
8073334 DFLG-160-10-PPVA-S
Número de artículo
8073334
Tipo
DFLG
Diámetro del émbolo
160 mm
LOD Level
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
Amortiguación
PPV
Detección de la posición
A
Protección contra la corrosión
Homologación UE
A
72.000 mm
B
65.000 mm
BG
24.000 mm
BG1
14.000 mm
BG2
21.000 mm
E
195.000 mm
EE
G3/4
EE1
G3/8
E1
186.000 mm
E2
222.600 mm
E3
22.000 mm
G
50.700 mm
G1
48.000 mm
G2
80.000 mm
J1
12.000 mm
J2
20.000 mm
KK
M36x2
L1
12.000 mm
L2
298.000 mm
L3
67.200 mm
L4
143.500 mm
L5
8.000 mm
L8
190.000 mm
L9
95.500 mm
MM
40.000 mm
PL
31.000 mm
PL1
5.000 mm
PL2
13.100 mm
RT
M16
TG
140.000 mm
VA
6.000 mm
VD
7.000 mm
WH
80.000 mm
ZJ
568.000 mm
W1
20.000 mm
Peso
49.868 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD