국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DFG21-D80-d20-e20-L290
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dfg21_31.prj},{NB=DFG21-D80-d20-e20-L290},{CODE=DFG21},{TYPE=luodingjiajinxing},{MTM=lvhejin},{MAT=juanzhi(hongse)},{THA=benseyangjiyanghua},{D=80},{DD=20},{EE=20},{L=290},{D1=52},{L1=41.0},{L2=44.0},{L3=28.0},{M=10.0},{LOT=30},{TRT=200},{RTB=400},{THS=1500},{INM=1.0X10-3},{STS=10000},{TMA=2},{MPA=5},{AMP=+1/-1},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{LINK=Webxxx},{PPATH=dfg21_31/assem/dfg21_31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFG21_31 - Economy plum coupling
Bill of material
DFG21-D80-d20-e20-L290
Code
DFG21
DFG21
Type
Screw clamping type
Screw clamping type
The main take material
Aluminum alloy
Spacer material
Polyurethane (red)
Body surface treatment
Natural anodizing
D
80
80
mm
d
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
35.000
40.000
45.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
35.000
40.000
45.000
mm
e
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
40.000
42.000
45.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
35.000
36.000
38.000
40.000
42.000
45.000
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
d1
52
52
mm
L1
41.0
41.0
mm
L2
44.0
44.0
mm
L3
28.0
28.0
mm
A
21.5
21.5
mm
F
14.0
14.0
mm
M
10.0
10.0
mm
Locking torque
30
30
N*m
The rated torque of commonly used
200
200
N*m
Rated torque biggest
400
400
N*m
The highest speed
1500
U/min
Inertia moment
1.0X10-3
1.0X10-3
Static torsional stiffness
10000
10000
The maximum allowable radial deviation
2
mm
Maximum permissible angular deviation
5
°
Axial maximum permissible deviation
+1/-1
DHM
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
dh
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
eh
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
eh
EH
0.0
0.0
DC
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
DC
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
DC
DD2
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
DD
N/A(²»×ö¼Ó¹¤)
DD
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성