??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DFF31_32 - 膜片免键式联轴器 / 单膜片/双膜片 高扭矩 高速度 碳钢
明细表
DFF31-D88-d20-e20-L170
代码
类型
主体材质
铝合金
膜片材料
不锈钢
主体表面处理
黑色阳极氧化
附件
外六角螺栓
D
d
mm
e
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
d1
mm
L1
mm
L2
mm
A
7.5 mm
M
锁紧扭矩(N·m)
额定扭矩(N·m)
最大扭矩(N·m)
最高转速(r/min)
1500
静态扭转刚性(N·m/rad)
惯性扭矩(kg/m*2)
角度偏差
1.4
径向偏差
0.5
轴向偏差
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型