국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DFF11-D94-d19-e19-L700
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dff11.prj},{NB=DFF11-D94-d19-e19-L700},{CODE=DFF11},{TYPE=shuangcemianjianxing},{MAT=S45C},{MAT1=buxiugang},{SUR=fahei},{FJ=wailiujaoluoshuan},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38},{EE=19},{L=700},{L1=33.3},{W=8},{M1=M8},{M11=34},{M2=M8},{M22=34},{NJ=170},{ZDNJ=340},{ZXPZ=1.5},{JXPZ=0.04},{ZHXI=+0.8/-0.8},{LJ=119x10*3},{NJGX=4.3x10*-3},{ZS=200},{LINK=webxxx},{LPOOL=700,1000,1300},{PPATH=dff11/assem/dff11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFF11 - Diaphragm keyless coupling / single diaphragm / double diaphragm high torque high speed carbon steel
Bill of material
DFF11-D94-d19-e19-L700
Code
DFF11
Types of
Double-sided keyless type
The main material
THA
Diaphragm material
stainless steel
Body surface treatment
Black
annex
Hex bolts
D
94
94
d
19
20
22
24
25
28
30
35
38
19
20
22
24
25
28
30
35
38
mm
e
19
20
22
24
25
28
30
35
38
19
20
22
24
25
28
30
35
38
mm
L
700
1000
1300
700
1000
1300
mm
L1
33.3
33.3
mm
W
8
8
mm
M1 hexagon socket head bolt
M8
M8
M1 locking torque
34
34
mm
M2 hexagonal compression bolt
M8
M8
M2 locking torque
34
34
Rated torque (N???¡ì?¡ìm)
170
170
Maximum torque (N??¨¨m)
340
340
Angle deviation
1.5
Radial deviation
0.04
Axial deviation
+0.8/-0.8
Static torsional stiffness (N??¨¨m/rad)
119x10*3
119x10*3
Inertia torque (kg/m*2)
4.3x10*-3
4.3x10*-3
Maximum speed (r/min)
200
200
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성