국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DFF01-D94-d19-e19-L700
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dff01.prj},{NB=DFF01-D94-d19-e19-L700},{CODE=DFF01},{TYPE=daijiancaoluodinggudingxing},{MAT=S45C},{MAT1=buxiugang},{SUR=fahei},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38},{EE=19},{L=700},{L1=30.0},{W=8},{F=11.0},{M=M8},{M00=8},{SJ=34},{NJ=170},{ZDNJ=340},{ZXPZ=1.5},{JXPZ=0.04},{ZHXI=+0.8/-0.8},{LJ=117x10*3},{NJGX=4.2x10*-3},{ZS=6800},{LINK=webxxx},{LPOOL=700,1000,1300},{PPATH=dff01/assem/dff01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFF01 - Diaphragm keyless coupling / single diaphragm / double diaphragm high torque high speed carbon steel
Bill of material
DFF01-D94-d19-e19-L700
Code
DFF01
Types of
Keyed screw type
The main material
THA
Diaphragm material
stainless steel
Body surface treatment
Black
D
94
94
d
19
20
22
24
25
28
30
35
38
19
20
22
24
25
28
30
35
38
mm
e
19
20
22
24
25
28
30
35
38
19
20
22
24
25
28
30
35
38
mm
L
700
1000
1300
700
1000
1300
mm
L1
30.0
30.0
mm
W (none)
8
8
mm
F
11.0
11.0
M
M8
M8
M00
8
8
mm
Tightening torque (N·m)
34
34
Rated torque (N??¨¨m)
170
170
Maximum torque (N??¨¨m)
340
340
Angle deviation
1.5
Radial deviation
0.04
Axial deviation
+0.8/-0.8
Static torsional stiffness (N??¨¨m/rad)
117x10*3
117x10*3
Inertia torque (kg/m*2)
4.2x10*-3
4.2x10*-3
Maximum speed (r/min)
6800
6800
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성