국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DFB01-D16-d5-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dfb01.prj},{NB=DFB01-D16-d5-e5},{CODE=DFB01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=xinhejin},{FJ=neiluijiaoluoding},{D=16},{D1=16},{DD=5.00},{DDPOOL=5,6,6.35,7,8,9,10},{EE=5.00},{L=27},{L1=8.5},{F=3.0},{M=M3},{M1=3},{NL=0.7},{NJ=0.5},{ZDNJ=1},{ZS=3000},{LJ=1.02X10*-6},{NJGX=0.17},{JX=1},{JXPC=8},{ZXPC=+1/-1},{ZL=30},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFB01 - Coil spring type coupling. Screw type
Bill of material
DFB01-D16-d5-e5
Code
DFB01
Types of
Screw type
The main material
Zinc alloy
annex
Hexagon socket set screw
D
16
16
mm
d
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
9.00
10.00
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
9.00
10.00
d tolerance
+0.018/-0.018
e
mm
값 입력 EE
e
mm
cm
inch
ft
확인
Etol
+0.018/-0.018
L
27
27
mm
L
8.5
8.5
mm
F
3.0
3.0
mm
M
M3
M3
Tightening torque (N-m)
0.7
0.7
Rated torque (N-m)
0.5
0.5
Maximum torque (N-m)
1
1
Maximum speed (rpm)
3000
Moment of inertia (kg-m2)
1.02X10*-6
1.02X10*-6
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
0.17
0.17
Radial deviation (mm)
1
1
Angular deviation?¨º?¡ì??)
8
Axial deviation (mm)
+1/-1
Weight (g)
30
30
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성