目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DF3110
ifm_electronic
power supply
290_020
290_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_030/df3110.prj},{NB=DF3110},{BN=DF3110},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/38/85/pc_df3110aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/38/85/pc_df3110aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DF3110: Verteilmodul für Massepotential; 80 x 12,5 x 98,5 mm},{DESCLONG=Verteilmodul für Massepotential; 80 x 12,5 x 98,5 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Pot.Module GND/10x 2.5mm2},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DF3110},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DF3110},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/DF3110}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF3110 - Sicherungen
Bill of material
DF3110
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF3110: Verteilmodul für Massepotential; 80 x 12,5 x 98,5 mm
Langbeschreibung
Verteilmodul für Massepotential; 80 x 12,5 x 98,5 mm
Bestellnummer
DF3110
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Pot.Module GND/10x 2.5mm2
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型