??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DF2220 - fusibles
Nomenclature
DF2220
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF2220: Module de protection IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Nombre de voies 2; Cour
Langbeschreibung
Module de protection IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Nombre de voies 2; Courant nominal (Fail Safe Element) 16 A
Bestellnummer
DF2220
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés