您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DF2220
ifm_electronic
power supply
290_020
290_020_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_030/df2220.prj},{NB=DF2220},{BN=DF2220},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/59/5b/pc_df1220xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/59/5b/pc_df1220xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DF2220: Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (},{DESCLONG=Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (Fail Safe Element) 16 A},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DF2220},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DF2220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF2220 - Sicherungen
Bill of material
DF2220
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF2220: Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (
Langbeschreibung
Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (Fail Safe Element) 16 A
Bestellnummer
DF2220
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型