??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DF2208 - Sicherungen
Bill of material
DF2208
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF2208: Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anzahl Kanäle 1; Nennstrom
Langbeschreibung
Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anzahl Kanäle 1; Nennstrom (Fail Safe Element) 8 A
Bestellnummer
DF2208
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD