??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF2208 - Sicherungen
Bill of material
DF2208
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF2208: Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anzahl Kanäle 1; Nennstrom
Langbeschreibung
Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anzahl Kanäle 1; Nennstrom (Fail Safe Element) 8 A
Bestellnummer
DF2208
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Fuse/IO-Link/24VDC/8A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型