??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF1216 - Sicherungen
Bill of material
DF1216
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DF1216: Elektronische Sicherung; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassun
Langbeschreibung
Elektronische Sicherung; 80 x 12,5 x 98,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UR; UKCA
Bestellnummer
DF1216
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Fuse/Standard/24VDC/2x6A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型