??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEWTS9075BEFN - Wannenträger
Stückliste
Badewannen - Zubehör - DEWTS9075BEFN
KBN
DEWTS9075BEFN
Abmessungen der Wanne
90x75cm
Artikel-Gruppe
Wannenträger
Ausführung
Mittelablauf
Baureihe/Produktserie
derby
Benennung
Wannenträger
Breite
72.0 cm
Hersteller-Artikelnummer
17013691
Herstellername
VIGOUR
Höhe
11.6 cm
Länge
87.0 cm
Produkttyp/Modellnummer
DEWTS9075BEFN
Verwendung
für Duschwanne
Wannenart
Mittelablaufwanne
Werkstoff
Styropor
Previews
3D
2D
Download CAD models